(ES) Danfoss España
Accionamientos Eléctricos
> Industrias
> Productos
> What VLT is All About - Video
> VLT® Highpower Video
> Descarga de Software
> Noticias
> Documentación
> Contactos
> Cursos de Formación
> e-Commerce
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Compressor

Compresores

El control de velocidad variable de un compresor ofrece la función de ajustar la capacidad a la necesidad actual, en base a las medidas realizadas en el sistema.

Los costes se reducen tanto por ahorro de energía cuando se funciona a baja velocidad, como por la disminución de los costes de instalación debida a la optimización del sistema y del propio compresor.

Los convertidores VLT® están diseñados para ofrecer un control flexible e inteligente de compresores scroll, de tornillo, de pistón y centrífugos.

Los convertidores VLT® optimizan el control de los compresores, reducen el consumo de energía y proporcionan una regulación de presión constante. El menor número de arranques y paradas reduce el desgaste mecánico, y el control de velocidad es una característica muy interesante cuando el compresor debe funcionar durante largos periodos de tiempo con carga parcial.

Los ventiladores se benefician de las características dedicadas de los convertidores VLT®. Con la función "frecuencia Bypass" puede identificar y eliminar con facilidad las frecuencias del convertidor que pueden producir daños y ruidos por resonancia.

Tienen aplicación aquí los arrancadores suaves VLT®, convertidores de frecuencia de alta potencia, filtros de armónicos AHF, opción controlador en cascada integrado, bobinas de CC y controladores PID.

Características

Ventajas

Sobrecapacidad


No son necesarios compresores o convertidores más grandes

Reducción del Límite de intensidad


Asegurar la funcionalidad del sistema de refrigeración.
Proteger la aplicación
Funcionando al límite de intensidad

Aumenta la capacidad del sistema

Número de arranques y paradas mínimo


Proteger el compresor.
Reducir el consumo de energía

Consigna de temperatura

Puesta en servicio sencilla

Monitorización de horas de funcionamiento

Calendario de mantenimiento

Control electrónico

Menos mantenimiento

Control en cascada

Presión estable

Arranque rápido
Proteger el compresor.
Reducir el consumo de energía

Danfoss le brinda todo su soporte

Nuestro compromiso es facilitar su trabajo, proporcionándole nuestro soporte en documentación técnica y con programas de formación y educación. En nuestro nuevo Portal para Distribuidores e Instaladores, encontrará toda la información que necesita en tan sólo un click!